SunStay Pro, 31.7 W, 5445 lm, 4000 K, CRI70, BLE, Haz medio 10, Seguridad clase III, IP66
VGP725 LED60-4S/740 OG DM10 III DGR 76P
Descripción del producto
Aluminio, Gris, Post-top para diámetro de 60 a 76 mm, 5445 lm, 31.7 W, 202 lm/W, 4000 K, (0.3818, 0.3797) SDCM <5, CRI70, Haz medio 10, IP66 | Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión, IK09 | 10 J, Seguridad clase III