España - Español

Signify TubePoint gen2

TubePoint Gen 2: iluminación de túneles versátil, de alto rendimiento y duradera

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Muchas autoridades de túneles tienen instalaciones de iluminación de túneles obsoletas que necesitan ser reemplazadas con urgencia, pero solo tienen un presupuesto limitado para lograrlo. TubePoint Gen2 es la solución perfecta. Se trata de la solución rentable fruto de años de experiencia en iluminación de túneles y pasos subterráneos, combinada con las últimas tecnologías. Con su diseño modular y su arquitectura LED de última generación, TubePoint Gen2 es una luminaria versátil y rentable que cumple los requisitos más estrictos de iluminación de túneles. Fabricadas con componentes de la más alta calidad específicamente diseñados para túneles, estas luminarias para túneles prometen una larga vida útil, un gran rendimiento y bajos costes de mantenimiento. La eficacia luminosa y la amplia gama de ópticas permiten reducir considerablemente el número de luminarias necesarias para una instalación en comparación con las soluciones convencionales. Además, la elevada proporción de lúmenes por vatio en el nivel del sistema permite reducir el coste total de propiedad. TubePoint Gen2 forma parte de la solución TotalTunnel para la iluminación completa de túneles. Una solución en la que puede confiar para una iluminación versátil y de alto rendimiento en túneles de tráfico.

Ventajas

  • Gama de luminarias versátil adecuada para todo tipo de túneles de tráfico

  • Solución LED económica para esquemas de iluminación de túneles de punto-origen

Características

  • Amplia gama de ópticas y paquetes lumínicos

  • Opciones de montaje y conectividad

Aplicaciones

  • Túnel
  • Paso subterráneo

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet TubePoint gen2 es_ES pdf 783.1 kB
Instrucciones de instalación
TubePoint Gen2 Mounting Instructions pdf 9.7 MB
Documento de diseño ecológico
EcoDesign pdf 794.4 kB

Imágenes

Family-Photographs-TubePoint gen2
Diversos activos - Visuals

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-TubePoint-GEN2-Large-BGP237-Ref-912300060099 pdf 1.0 MB
Declaración de productos medioambientales
EPD-TubePoint-GEN2-Small-BGP235-Ref-912300060095 pdf 1.1 MB
Declaración de productos medioambientales
EPD-TubePoint-GEN2-Medium-BGP236-Ref-912300060096 pdf 1002.1 kB