España - Español

Signify TubePoint gen2, Tunnel light, 53 W, 7470 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Distribución simétrica media 11, Interact Ready, Seguridad clase I, IP66, SRG6-6

BGP235 LED90-4S/740 DSM11 D9 MIO-CIO MBQ

Descripción del producto

Tunnel light, Aluminio fundido, Gris oscuro, Clips de montaje de liberación rápida, medianos, Fuente de alimentación con interfaz DALI, 7470 lm, 53 W, 136 lm/W, 4000 K, (0.3818, 0,3796) SDCM<3, CRI70, Distribución simétrica media 11, IP66 | Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión, IK09 | 10 J, Seguridad clase I, Nivel de protección contra sobretensiones hasta el modo diferencial de 6 kV y el modo común de 6 kV

Código de pedido: 48292300
Código de pedido completo: 871869948292300

Especificaciones

Código de familias de lámparas
LED90 [LED module 9000 lm]
Fuente de luz sustituible
Sí
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Light source engine type
LED
Service tag
Sí
Lighting Technology
LED
Escalera de valor
Avanzada
Período de garantía
5 años
Sustainability rating
Signify Circle

Descargas

Folletos

Texto de oferta
Tender text - BGP235 LED90-4S/740 DSM11 D9 MIO-CIO MBQ txt 5.9 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 912300024110 es_ES pdf 245.1 kB

Imágenes

Product-Photographs-912300024110_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-912300024110_EU
Diversos activos - Visuals
Dibujos CAD
TubePoint_GEN2-BGP235-3D05.m3d m3d 88.0 kB
Dibujos CAD
TubePoint_GEN2-BGP235-3D07.max max 1020.0 kB
Dibujos CAD
TubePoint_GEN2-BGP235-3D03.dwg dwg 379.2 kB
Dibujos CAD
TubePoint_GEN2-BGP235-3D08.sat sat 73.1 kB
Dibujos CAD
TubePoint_GEN2-BGP235-3D09.r3d r3d 60.3 kB
Dibujos CAD
TubePoint_GEN2-BGP235-3D04.dxf dxf 408.8 kB