Signify TubeLine

TubeLine: iluminación lineal de túneles para optimizar el confort y la orientación

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Para los clientes que exigen un alto nivel de confort visual en las luminarias de túnel, la iluminación lineal fluorescente ha sido tradicionalmente la opción preferida. Con una excelente uniformidad de la luz sobre la calzada y las paredes, una guía visual perfecta y una alta reproducción cromática, la iluminación lineal ofrece a los conductores una calidad de iluminación y una seguridad superiores. También promete una alta redundancia del sistema en comparación con las soluciones de iluminación de fuente puntual. Con las luminarias de túnel TubeLine se puede conseguir la misma calidad de iluminación, pero con todas las ventajas añadidas de la tecnología LED. TubeLine es una luminaria de túnel de última generación que aprovecha la última tecnología LED con dimensiones optimizadas y precios atractivos para un rápido retorno de la inversión. La iluminación lineal nunca ha sido más alcanzable para la iluminación de túneles y pasos inferiores con un presupuesto limitado.

Ventajas

  • Flujo de tráfico óptimo gracias a la mejora de la seguridad y la comodidad visual en comparación con la iluminación de punto-origen

  • Alternativa económica a la iluminación de túneles mediante fluorescentes

Características

  • Luminaria lineal en longitudes de 1 o 2 metros

  • Driver no integrado: configuración remota de driver

Aplicaciones

  • Túnel
  • Paso subterráneo

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet TubeLine es_ES pdf 432.3 kB
Instrucciones de instalación
TubeLine Mounting Instructions pdf 2.5 MB
Documento de diseño ecológico
EcoDesign pdf 512.9 kB
Documento de diseño ecológico
EcoDesign pdf 1.5 MB

Imágenes

Family-Photographs-TubeLine
Diversos activos - Visuals

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD TubeLine 2M pdf 1.2 MB