España - Español

Philips TubeLine, Tunnel light, 35.5 W, 5400 lm, 4000 K, CRI70, Distribución simétrica túnel, Seguridad clase I, IP66

BGP360 LED60/740 DTS CFW C250W GP

Descripción del producto

Tunnel light, Aluminio, Aluminio, 5400 lm, 35.5 W, 152 lm/W, 4000 K, (0.433, 0.403) SDCM <3, CRI70, Distribución simétrica túnel, IP66 | Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión, IK09 | 10 J, Seguridad clase I, Cable con clavija compatible con Wieland/Adels, 3 polos, Latiguillos/cables

Código de pedido: 912300023651
Código de pedido completo: 871869909430000

Especificaciones

  • Código de familias de lámparas
    LED60 [LED module 6000 lm]
  • Fuente de luz sustituible
    No
  • Número de unidades de equipo
    1 unidad
  • Equipo
    -
  • Driver incluido
    No
  • Light source engine type
    LED
  • Service tag
  • Lighting Technology
    LED
  • Escalera de valor
    Avanzada
  • Período de garantía
    3 años

Descargas

Familia

Producto