Productos
Información de la familia de productos
Descripción
¿Buscas un proyector potente y fiable para iluminación exterior? ¡No vas a encontrar nada mejor que la alta potencia del proyector Ledinaire! Con flujo de hasta 60.000 lm, este proyector tiene un gran impacto. Su tecnología LED de alta calidad garantiza una eficiencia energética excepcional, con una eficacia del sistema de 120 lm/W. El proyector Ledinaire de alta potencia también cuenta con una durabilidad impresionante, clase de protección Clase I y clasificación IP65. Su construcción robusta y su calificación IK08 lo hacen adecuado incluso para los entornos de exterior más difíciles. Nuestro proyector proporciona luz brillante y natural que realza el aspecto de cualquier espacio exterior. Además, con su distribución de luz simétrica, es ideal para fachadas e iluminación de áreas de edificios. Puedes estar seguro de que tu sistema de iluminación será fiable y uniforme. El proyector Ledinaire de alta potencia está disponible en cuatro tamaños diferentes. Con su soporte de montaje universal inclinado y cable premontado, la instalación es rápida y fácil. Así que actualiza tu sistema de iluminación exterior hoy mismo con el proyector Ledinaire de alta potencia, la combinación perfecta de potencia, eficiencia y estilo.
Ventajas
Alto flujo luminoso: con un flujo de hasta 60.000 lm y una tolerancia lumínica de +/- 10 %, este proyector proporciona una iluminación potente y fiable para una amplia gama de aplicaciones en exteriores.
Eficiencia energética: La tecnología LED utilizada en este proyector garantiza una eficiencia energética excepcional, con una eficacia del sistema de 120 lm/W y un factor de potencia de >0,9. Esto le ayuda a ahorrar dinero en sus facturas de electricidad mientras reduce su huella de carbono.
Características
Alta potencia de hasta 60.000 lm con una tolerancia lumínica de +/- 10 %
Tecnología LED energéticamente eficiente con una eficacia del sistema de 120 lm/W y un factor de potencia de >0,9