Philips Proyector Ledinaire de alta potencia, 300 W, 556 mm x 52mm, 36000 lm, 4000 K, CRI80, Simétrica
BVP166 LED360/840 PSU 300W SWB
Descripción del producto
556 mm x 52mm, Aluminio fundido, Aluminio y gris, Fuente de alimentación (On/Off), 36000 lm, 300 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.380,0.380) SDCM≤5, CRI80, Simétrica, IP65 | Hermética al polvo polvo, protección frente a chorros de agua, IK08 | 6 J, Seguridad clase I, 4/4 kV kV, Cable de 1,0 m sin clavija, 3 polos, Latiguillos/cables
Especificaciones
- Código de familias de lámparas
- -
- Número de unidades de equipo
- 2 unidades
- Driver incluido
- Sí
- Light source engine type
- LED
- Service tag
- No
- Escalera de valor
- Esencial
- Período de garantía
- 5 años