España - Español

Philips Proyector Ledinaire de alta potencia, 500 W, 692 mm x 52mm, 60000 lm, 4000 K, CRI80, Simétrica

BVP166 LED600/840 PSU 500W SWB

Descripción del producto

692 mm x 52mm, Aluminio fundido, Aluminio y gris, Fuente de alimentación (On/Off), 60000 lm, 500 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.380,0.380) SDCM≤5, CRI80, Simétrica, IP65 | Hermética al polvo polvo, protección frente a chorros de agua, IK08 | 6 J, Seguridad clase I, 6/4 kV kV, Cable de 1,0 m sin clavija, 3 polos, Latiguillos/cables

Código de pedido: 911401844287
Código de pedido completo: 872016976650199

Especificaciones

  • Código de familias de lámparas
    -
  • Número de unidades de equipo
    2 unidades
  • Driver incluido
  • Light source engine type
    LED
  • Escalera de valor
    Esencial
  • Período de garantía
    5 años

Descargas

Familia

Producto