España - Español

Philips Proyectores todo en uno Ledinaire, 200 W, 22000 lm, 24000 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, CRI80, Simétrica, IP65

BVP169 LED240/830_40_65 PSU 200W SWB

Descripción del producto

Aluminio fundido, Gris, Gris tráfico B (RAL7043), Revestimiento de una capa con acabado rugoso, Driver integrado en placa de LED (DoB), All-in, Multi Color Temperature, 22000 lm, 24000 lm, 200 W, 120 lm/W, 110 lm/W, 3000 K, 4000 K, 6500 K, (0.440,0.403); (0.369,0.364); (0.313,0.337) SDCM<5, CRI80, Simétrica, IP65 | Hermética al polvo polvo, protección frente a chorros de agua, IK08 | 5 J resistente al vandalismo, Seguridad clase I, Nivel de protección contra sobretensiones hasta el modo diferencial de 1,5 kV y el modo común de 1,5 kV, Cable de 2.0 m sin clavija, Latiguillos/cables

Código de pedido: 911401878386
Código de pedido completo: 872016973608599

Especificaciones

  • Código de familias de lámparas
    LED240S [LED module, system flux 24000 lm]
  • Número de unidades de equipo
    1 unidad
  • Driver incluido
  • Light source engine type
    LED system in flux
  • Service tag
    No
  • Escalera de valor
    Esencial
  • Período de garantía
    5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 911401878386 es_ES pdf 393.3 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Mounting instruction Ledinaire Floodlight All-in SWB pdf 7.8 MB

Imágenes

Product-Photographs-911401878386_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-911401878386_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - BVP169 LED240/830_40_65 PSU 200W SWB ies 6.0 kB
LDT
LDT File - BVP169 LED240/830_40_65 PSU 200W SWB ldt 4.6 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD PHILIPS BVP169 LED240 830 40 65 PSU 200W SWB 911401878386 pdf 662.1 kB
Declaración de productos medioambientales
EPD Philips Ledinaire Floodlights All-in BVP169 200W pdf 1.1 MB