Philips Proyectores todo en uno Ledinaire, 10 W, 1100 lm, 1200 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, CRI80, Simétrica, IP65

BVP167 LED12/830_40_65 PSU 10W SWB

Descripción del producto

Aluminio fundido, Gris, Gris tráfico B (RAL7043), Revestimiento de una capa con acabado rugoso, Fuente de alimentación (On/Off), All-in, Multi Color Temperature, 1100 lm, 1200 lm, 10 W, 120 lm/W, 110 lm/W, 3000 K, 4000 K, 6500 K, (0.440,0.403); (0.369,0.364); (0.313,0.337) SDCM<5, CRI80, Simétrica, IP65 | Hermética al polvo polvo, protección frente a chorros de agua, IK07 | 2 J reforzada, Seguridad clase I, Nivel de protección contra sobretensiones hasta el modo diferencial de 1,5 kV y el modo común de 1,5 kV, Cable de 1,0 m sin clavija, Latiguillos/cables

Código de pedido: 73601699
Código de pedido completo: 872016973601699

Especificaciones

Código de familias de lámparas
LED12S [LED module, system flux 1200 lm]
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Sustainability rating
Unclassified
Light source engine type
LED system in flux
Service tag
No
Escalera de valor
Esencial
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 911401871386 es_ES pdf 553.2 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Mounting instruction Ledinaire Floodlight All-in SWB pdf 7.8 MB

Imágenes

Product-Photographs-911401871386_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-911401871386_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - BVP167 LED12/830_40_65 PSU 10W SWB ies 6.0 kB
LDT
LDT File - BVP167 LED12/830_40_65 PSU 10W SWB ldt 4.6 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD Philips Ledinaire Floodlights All-in BVP167 10W pdf 1023.6 kB
Declaración de productos medioambientales
EPD PHILIPS BVP167 LED12 830 40 65 PSU 10W SWB 911401871386 pdf 656.6 kB