Philips HID-PV C 150 /S CDM 220-240V 50/60Hz

Descripción del producto

Philips HID-PV C 150 /S CDM 220-240V 50/60Hz

Código de pedido: 91052330
Código de pedido completo: 871150091052330

Especificaciones

Tensión de entrada
220 a 240 V
Line Frequency
50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada
50 a 60 Hz
Corriente de pérdida a tierra (máx.)
0,35 mA
Anchura de corriente de irrupción
,50 ms
Pico de corriente de irrupción (máx.)
50 A
Número de productos en MCB (16 A tipo B) (nom.)
6

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 913700614066 es_ES pdf 224.0 kB

Folletos

Declaración de conformidad
Declaration of conformity - HID-PV C 150 /S CDM 220-240V 50/60Hz pdf 261.9 kB

Imágenes

Product-Photographs-913700614066_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-913700614066_EU
Diversos activos - Visuals