Philips PrimaVision Power para CDM

PrimaVision Power (100 y 150 W) para CDM: gran potencia en un espacio reducido

Productos

HID-PV C 150 /S CDM 220-240V 50/60Hz
91052330

Información de la familia de productos

Descripción

El equipo PrimaVision Power está diseñado para un rendimiento óptimo de las lámparas CDM de 100 y 150 W, idóneas donde es imprescindible una alta intensidad de luz.

Ventajas

  • La tolerancia mínima de la potencia de lámpara proporciona un rendimiento óptimo de esta

  • Un 30% de duración adicional para las lámparas CDM

Características

  • Cableado pasante (en versión independiente)

  • Baja pérdida de energía del equipo

Aplicaciones

  • 100 y 150 W: zonas de altura, iluminación de acento y decorativa para tiendas, espacios públicos, vestíbulos y oficinas
  • Adecuada sólo para usos interiores

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet PrimaVision Power para CDM es_ES pdf 1.0 MB

Imágenes

Family-Photographs-PrimaVision Power para CDM
Diversos activos - Visuals