¡Sé el primero!
Recibe las últimas noticias y novedades: ¡suscríbete a nuestra newsletter!
Diseñadores de iluminación e ingenieros
Integradores de sistemas
Instaladores y mayoristas
Calculadora de Green Switch
Historias de clientes
Contacto
Empleo
Noticias y eventos
¡El catálogo oficial de iluminación Philips tiene nueva casa!
Disponible solo en tienda
Folleto de producto pdf 647.2 kB
Instrucciones de instalación pdf 40.0 MB
Product-Photographs-929002997502_EU ZIP
Product-Diagrams-929002997502_EU ZIP
Descripción del producto
MASTER Value, LEDtube, T8, Universal, 1500 mm, 23 W, LED alternative to 58W TL-D, 6500 K, 3700 lm, CRI 80, 60000 hora(s), 160 lm/W, EEL C, G13, Vidrio, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Dimension Drawing (with table) - MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W865 T8
Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W865 T8
Light Distribution Diagram - MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W865 T8
General uniform lighting - MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W865 T8
LifetimeVsTc
Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W865 T8
FailureRate
Life Expectancy Diagram