¡Sé el primero!
Recibe las últimas noticias y novedades: ¡suscríbete a nuestra newsletter!
Diseñadores de iluminación e ingenieros
Integradores de sistemas
Instaladores y mayoristas
Calculadora de Green Switch
Historias de clientes
Contacto
Empleo
Noticias y eventos
¡El catálogo oficial de iluminación Philips tiene nueva casa!
Disponible solo en tienda
Folleto de producto pdf 906.3 kB
Instrucciones de instalación pdf 2.9 MB
Product-Photographs-929004356402_EU ZIP
Product-Diagrams-929004356402_EU ZIP
Descripción del producto
MASTER Value, LEDtube, T8, EM/red, 1200 mm, 13.1 W, 15.5 W, LED alternative to 36W TL-D, 3000 K, 2000 lm, 2300 lm, CRI 80, 75000 hora(s), 148 lm/W, EEL D, G13, Vidrio, 0 %, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Dimension Drawing (with table) - MAS LEDtube VLE 1200mm 13.1W/15.5W 830T8
General uniform lighting - MAS LEDtube VLE 1200mm 13.1W/15.5W 830T8
Light Distribution Diagram - MAS LEDtube VLE 1200mm 13.1W/15.5W 830T8
Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube VLE 1200mm 13.1W/15.5W 830T8
Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube VLE 1200mm 13.1W/15.5W 830T8
LifetimeVsTc
LEDtube-75K-5575-FailureRate-LED
Life Expectancy Diagram