Philips MASTER, LEDtube, T5, Red de suministro, 900 mm, 18.5 W, 39W TL5 HO, 6500 K, 2800 lm, CRI 80, 60000 hora(s)

MAS LEDtube 900mm HO 18.5W 865 T5

Descripción del producto

MASTER, LEDtube, T5, Red de suministro, 900 mm, 18.5 W, LED alternative to 39W TL5 HO, 6500 K, 2800 lm, CRI 80, 60000 hora(s), 151 lm/W, EEL D, G5, Vidrio, 900 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de pedido: 27529400
Código de pedido completo: 872016927529400

Especificaciones

Base del casquillo
G5
Vida útil nominal
60.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado
200.000
Lighting Technology
LEDtube
Referencia de medición de flujo
Sphere
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Etiqueta de eficiencia energética
Energy Efficiency Label 929003734802 pdf 68.0 kB
Hoja de información del producto
Product Information Sheet pdf 168.0 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929003734802 es_ES pdf 648.4 kB

Imágenes

Product-Photographs-929003734802_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929003734802_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - MAS LEDtube 900mm HO 18.5W 865 T5 IES 8.5 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD_HUB-EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-Ref-929003734702 (1) pdf 921.3 kB