Philips MASTER, LEDtube, T8, HF, 1500 mm, 24 W, 58W TL-D, 3000 K, 3500 lm, CRI 80, 75000 hora(s)

MAS LEDtube HF 1500mm UO 24W830 T8

Descripción del producto

MASTER, LEDtube, T8, HF, 1500 mm, 24 W, LED alternative to 58W TL-D, 3000 K, 3500 lm, CRI 80, 75000 hora(s), 145 lm/W, EEL D, G13 Rotatable end-cap, Plástico, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.2, PstLM 0.5

Código de pedido: 46706400
Código de pedido completo: 871951446706400

Especificaciones

Base del casquillo
G13 Rotatable end-cap
Vida útil nominal
75.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado
50.000
Lighting Technology
LEDtube
Referencia de medición de flujo
Sphere
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Etiqueta de eficiencia energética
Energy Efficiency Label 929003554302 pdf 66.8 kB
Hoja de información del producto
Product Information Sheet pdf 248.0 kB
Instrucciones de desmontaje
Dismantle Instructions pdf 2.3 MB
Folleto
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.3 MB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929003554302 es_ES pdf 659.2 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
LEDtube Installation Guide HF 1 pdf 2.8 MB

Imágenes

Product-Photographs-929003554302_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929003554302_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - MAS LEDtube HF 1500mm UO 24W830 T8 IES 73.4 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-InstantFit-HF-T8-COMF-2168-Ref-929003554402 pdf 702.8 kB