España - Español

Philips MASTER, LEDtube, T8, HF, 1200 mm, 14 W, 36W TL-D, 3000 K, 2000 lm, CRI 80, 75000 hora(s)

MAS LEDtube HF 1200mm HO 14W830 T8

Descripción del producto

MASTER, LEDtube, T8, HF, 1200 mm, 14 W, LED alternative to 36W TL-D, 3000 K, 2000 lm, CRI 80, 75000 hora(s), 142 lm/W, EEL E, G13 Rotatable end-cap, Plástico, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.2, PstLM 0.5

Código de pedido: 46688300
Código de pedido completo: 871951446688300

Especificaciones

Base del casquillo
G13 Rotatable end-cap
Vida útil nominal
75.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado
50.000
Lighting Technology
LEDtube
Referencia de medición de flujo
Sphere
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Etiqueta de eficiencia energética
Energy Efficiency Label 929003553402 pdf 68.6 kB
Hoja de información del producto
Product Information Sheet pdf 248.0 kB
Instrucciones de desmontaje
Dismantle Instructions pdf 2.3 MB
Folleto
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.3 MB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929003553402 es_ES pdf 648.5 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
LEDtube Installation Guide HF 1 pdf 2.8 MB

Imágenes

Product-Photographs-929003553402_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929003553402_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - MAS LEDtube HF 1200mm HO 14W830 T8 IES 73.4 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-InstantFit-HF-T8-COMF-2168-Ref-929003554102 pdf 698.0 kB