Philips MASTER, LEDtube, Tubo, doble extremo, HF, 1200 mm, 14 W, 36W TL-D, 3300 K, 1000 lm, CRI 80, 60000 hora(s)

MAS LEDtube HF 1200mm 14W 833 T8 FOOD

Descripción del producto

MASTER, LEDtube, Tubo, doble extremo, HF, 1200 mm, 14 W, LED alternative to 36W TL-D, 3300 K, 1000 lm, CRI 80, 60000 hora(s), 71.00 lm/W, G13, Plástico, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1

Código de pedido: 29616900
Código de pedido completo: 871951429616900

Especificaciones

Base del casquillo
G13
Vida útil nominal
60.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado
50.000
Lighting Technology
LEDtube
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Folleto
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.3 MB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929002479402 es_ES pdf 631.8 kB

Imágenes

Product-Photographs-929002479402_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929002479402_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - MAS LEDtube HF 1200mm 14W 833 T8 FOOD IES 72.2 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-InstantFit-HF-T8-COMF-2168-Ref-929002479402 pdf 682.0 kB