Philips MASTER, LEDtube, T8, EM/red, 1200 mm, 13.5 W, 36W TL-D, 3000 K, 2300 lm, CRI 80, 75000 hora(s)

MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 830 T8 EELC

Descripción del producto

MASTER, LEDtube, T8, EM/red, 1200 mm, 13.5 W, LED alternative to 36W TL-D, 3000 K, 2300 lm, CRI 80, 75000 hora(s), 170 lm/W, EEL C, G13 Rotatable end-cap, Plástico, 40 %, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1

Código de pedido: 38793500
Código de pedido completo: 872016938793500

Especificaciones

Base del casquillo
G13 Rotatable end-cap
Sustainability rating
Signify Circle
Vida útil nominal
75.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado
200.000
Lighting Technology
LEDtube
Referencia de medición de flujo
Sphere
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Texto de oferta
Tender text - MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 830 T8 EELC txt 5.2 kB
Etiqueta de eficiencia energética
Energy Efficiency Label 929004241802 pdf 68.6 kB
Hoja de información del producto
Product Information Sheet pdf 244.0 kB
Instrucciones de desmontaje
Dismantle Instructions pdf 2.3 MB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929004241802 es_ES pdf 653.0 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
online QIG_for_324166166411_MAS_LEDtube pdf 950.8 kB

Imágenes

Product-Photographs-929004241802_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929004241802_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 830 T8 EELC IES 45.2 kB
LDT
LDT File - MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 830 T8 EELC ldt 34.1 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-2167-Ref-929004241902 pdf 688.8 kB