Philips CorePro, LEDtube, T8, EM/red, 1500 mm, 24.9 W, 58W TL-D, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 3320 lm, 3500 lm, 3500 lm, CRI 80, 50000 hora(s)

CorePro LEDtube 1500mm UO 24.9W 3CCT T8

Descripción del producto

CorePro, LEDtube, T8, EM/red, 1500 mm, 24.9 W, LED alternative to 58W TL-D, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 3320 lm, 3500 lm, 3500 lm, CRI 80, 50000 hora(s), 140 lm/W, EEL D, G13, Vidrio, 0 %, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de pedido: 13951100
Código de pedido completo: 872110313951100

Especificaciones

Base del casquillo
G13
Vida útil nominal
50.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado
200.000
Lighting Technology
LEDtube
Referencia de medición de flujo
Sphere
Período de garantía
3 años

Descargas

Folletos

Etiqueta de eficiencia energética
Energy Efficiency Label 929004320602 pdf 68.1 kB
Hoja de información del producto
Product Information Sheet pdf 245.1 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929004320602 es_ES pdf 927.4 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
66357991-139078-LED-BULB-NDLR-QIG pdf 2.9 MB

Imágenes

Product-Photographs-929004320602_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929004320602_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - CorePro LEDtube 1500mm UO 24.9W 3CCT T8 IES 7.9 kB
LDT
LDT File - CorePro LEDtube 1500mm UO 24.9W 3CCT T8 ldt 9.1 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD_HUB-EPD-PHILIPS-CorePro-LED-tube-EM-Mains-T8,-COMF-1367-Ref-929004320602 (2) pdf 1.1 MB