España - Español

Philips CorePro, LEDtube, T8, EM/red, 600 mm, 7.7 W, 18W TL-D, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 850 lm, 900 lm, 900 lm, CRI 80, 50000 hora(s)

CorePro LEDtube 600mm HO 7.7W 3CCT T8

Descripción del producto

CorePro, LEDtube, T8, EM/red, 600 mm, 7.7 W, LED alternative to 18W TL-D, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 850 lm, 900 lm, 900 lm, CRI 80, 50000 hora(s), 116 lm/W, EEL E, G13, Vidrio, 0 %, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de pedido: 13947400
Código de pedido completo: 872110313947400

Especificaciones

Base del casquillo
G13
Vida útil nominal
50.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado
200.000
Lighting Technology
LEDtube
Referencia de medición de flujo
Sphere
Período de garantía
3 años

Descargas

Folletos

Etiqueta de eficiencia energética
Energy Efficiency Label 929004320402 pdf 67.7 kB
Hoja de información del producto
Product Information Sheet pdf 245.1 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929004320402 es_ES pdf 923.7 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
66357991-139078-LED-BULB-NDLR-QIG pdf 2.9 MB

Imágenes

Product-Photographs-929004320402_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929004320402_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - CorePro LEDtube 600mm HO 7.7W 3CCT T8 IES 13.0 kB
LDT
LDT File - CorePro LEDtube 600mm HO 7.7W 3CCT T8 ldt 9.3 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD_HUB-EPD-PHILIPS-CorePro-LED-tube-EM-Mains-T8,-COMF-1367-Ref-929004320402 pdf 906.5 kB