¡Sé el primero!
Recibe las últimas noticias y novedades: ¡suscríbete a nuestra newsletter!
Diseñadores de iluminación e ingenieros
Integradores de sistemas
Instaladores y mayoristas
Calculadora de Green Switch
Historias de clientes
Contacto
Empleo
Noticias y eventos
¡El catálogo oficial de iluminación Philips tiene nueva casa!
Disponible solo en tienda
Folleto de producto pdf 614.4 kB
Instrucciones de instalación pdf 930.6 kB
Product-Photographs-929003577132_EU ZIP
Product-Diagrams-929003577132_EU ZIP
Descripción del producto
CorePro, LEDtube, T8, EM/red, 600 mm, 8 W, LED alternative to 18W TL-D, 3000 K, 750 lm, CRI 80, 50000 hora(s), 93 lm/W, EEL F, G13, Vidrio, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Dimension Drawing (with table) - CorePro LEDtube 600mm 8W 830 T8
General uniform lighting - CorePro LEDtube 600mm 8W 830 T8
Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDtube 600mm 8W 830 T8
Light Distribution Diagram - CorePro LEDtube 600mm 8W 830 T8
FailureRate
Life Expectancy Diagram
LifetimeVsTc
Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube 600mm 8W 830 T8