España - Español

Philips CorePro, LED, PL-S, EM/red, 144 mm, 5 W, 9/11W PL-S, 3000 K, 520 lm, CRI 82, 30000 hora(s)

CorePro LED PLS 5W 830 2P G23

Descripción del producto

CorePro, LED, PL-S, EM/red, 144 mm, 5 W, LED alternative to 9/11W PL-S, 3000 K, 520 lm, CRI 82, 30000 hora(s), 104 lm/W, EEL F, G23, Plástico, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de pedido: 28658000
Código de pedido completo: 872016928658000

Especificaciones

Base del casquillo
G23
Vida útil nominal
30.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado
50.000
Lighting Technology
LED
Referencia de medición de flujo
Sphere
Período de garantía
3 años

Descargas

Folletos

Etiqueta de eficiencia energética
Energy Efficiency Label 929003756802 pdf 67.0 kB
Hoja de información del producto
Product Information Sheet pdf 268.0 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929003756802 es_ES pdf 654.0 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Installation instructions pdf 1.1 MB

Imágenes

Product-Photographs-929003756802_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929003756802_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - CorePro LED PLS 5W 830 2P G23 IES 21.1 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-CorePro-LED-PLS-COMF-7149659-Ref-929003756902-EPD pdf 669.9 kB