Philips CorePro LED PLS

La nueva generación de iluminación con lámparas PLS LED de bajo consumo

Productos

CorePro LED PLS 3.5W 830 2P G23
CorePro LED PLS 3.5W 830 2P G23
28654200
CorePro LED PLS 3.5W 840 2P G23
CorePro LED PLS 3.5W 840 2P G23
28656600
CorePro LED PLS 5W 830 2P G23
CorePro LED PLS 5W 830 2P G23
28658000
CorePro LED PLS 5W 840 2P G23
CorePro LED PLS 5W 840 2P G23
28660300

Información de la familia de productos

Descripción

Philips CorePro LED PLS ahorran más de un 55% de energía con un simple reemplazo de lámpara por. Este producto es la solución ideal para la mejora de la iluminación en aplicaciones generales. Satisface las necesidades de iluminación básicas, permite un ahorro de energía considerable y es respetuoso con el medio ambiente.

Ventajas

  • Coste operativo reducido gracias al menor consumo energético

  • Menor coste de mantenimiento, ya que la vida útil es 2 o 3 veces superior en comparación con

Características

  • Gran eficiencia energética

  • Fácil instalación

Aplicaciones

  • Aplicaciones para hostelería, tiendas, oficinas, industriales y domésticas

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet CorePro LED PLS es_ES pdf 321.4 kB

Imágenes

Family-Photographs-CorePro LED PLS
Diversos activos - Visuals
Imagen del embalaje
Packaging Image tif 7.7 MB

Complementos de software

Family-IES-CorePro LED PLS
Diversos activos - Software Plugins