España - Español

Philips CorePro, LED, PL-S, EM/red, 115 mm, 3.5 W, 7W PL-S, 4000 K, 390 lm, CRI 82, 30000 hora(s)

CorePro LED PLS 3.5W 840 2P G23

Descripción del producto

CorePro, LED, PL-S, EM/red, 115 mm, 3.5 W, LED alternative to 7W PL-S, 4000 K, 390 lm, CRI 82, 30000 hora(s), 111 lm/W, EEL E, G23, Plástico, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de pedido: 28656600
Código de pedido completo: 872016928656600

Especificaciones

Base del casquillo
G23
Vida útil nominal
30.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado
50.000
Lighting Technology
LED
Referencia de medición de flujo
Sphere
Período de garantía
3 años

Descargas

Folletos

Etiqueta de eficiencia energética
Energy Efficiency Label 929003756702 pdf 67.7 kB
Hoja de información del producto
Product Information Sheet pdf 270.5 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929003756702 es_ES pdf 646.3 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Installation instructions pdf 1.1 MB

Imágenes

Product-Photographs-929003756702_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929003756702_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - CorePro LED PLS 3.5W 840 2P G23 IES 21.1 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-CorePro-LED-PLS-COMF-7149659-Ref-929003756902-EPD pdf 669.9 kB