Philips CorePro, LED, PL-L, EM, 405 mm, 16.5 W, 36W PL-L, 4000 K, 2100 lm, CRI 80, 30000 hora(s)
CorePro LED PLL EM/Mains 16.5W 840 4P
Descripción del producto
CorePro, LED, PL-L, EM, 405 mm, 16.5 W, LED alternative to 36W PL-L, 4000 K, 2100 lm, CRI 80, 30000 hora(s), 127 lm/W, EEL E, 2G11, Vidrio, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Especificaciones
- Base del casquillo
- 2G11
- Vida útil nominal
- 30.000 hora(s)
- Ciclo de encendido/apagado
- 200.000
- Lighting Technology
- LED
- Referencia de medición de flujo
- Sphere
- Período de garantía
- 3 años