Philips CorePro LED PLL

La nueva generación de iluminación con tubos PLL LED de menor consumo

Productos

CorePro LED PLL HF 16.5W 830 4P 2G11
CorePro LED PLL HF 16.5W 830 4P 2G11
73966200
CorePro LED PLL HF 16.5W 840 4P 2G11
CorePro LED PLL HF 16.5W 840 4P 2G11
73974700
CorePro LED PLL HF 16.5W 865 4P 2G11
CorePro LED PLL HF 16.5W 865 4P 2G11
73976100
CorePro LED PLL HF 24W 830 4P 2G11
CorePro LED PLL HF 24W 830 4P 2G11
82839700
CorePro LED PLL HF 24W 840 4P 2G11
CorePro LED PLL HF 24W 840 4P 2G11
82841000
CorePro LED PLL HF 24W 865 4P 2G11
CorePro LED PLL HF 24W 865 4P 2G11
82843400
CorePro LED PLL HF 8W 830 4P 2G11
CorePro LED PLL HF 8W 830 4P 2G11
48676800
CorePro LED PLL HF 8W 840 4P 2G11
CorePro LED PLL HF 8W 840 4P 2G11
48678200

Información de la familia de productos

Descripción

Philips CorePro LED PLL es la solución ideal para la mejora de la iluminación de luminarias en una gran variedad de aplicaciones de iluminación generales. Ofrecen un ahorro más de un 50% de energía a lo largo de una vida útil que es el doble de larga que la de las alternativas fluorescentes.

Ventajas

  • Coste operativo reducido gracias al menor consumo energético en comparación con las lámparas PLL convencionales, además de un menor coste de mantenimiento gracias a que la vida útil es 2 o 3 veces superior en comparación con las lámparas convencionales

  • Sustitución sencilla lámpara por lámpara y reutilización de la luminaria existente sin modificaciones importantes, utilizando un factor de forma PLL similar

Características

  • Gran calidad de luz, sin parpadeo ni luz estroboscópica

  • 100 % de luz instantánea

Aplicaciones

  • Hostelería y comercios
  • Hospitales
  • Oficina (escaleras, pasillos)
  • Áreas industriales

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet CorePro LED PLL es_ES pdf 355.1 kB
Documentación adicional
Philips CorePro PLL Urban Leaflet Q1 2024 BRO pdf 1018.0 kB

Imágenes

Family-Photographs-CorePro LED PLL
Diversos activos - Visuals
Imagen del embalaje
Packaging Image tif 3.9 MB

Complementos de software

Family-IES-CorePro LED PLL
Diversos activos - Software Plugins