¡Sé el primero!
Recibe las últimas noticias y novedades: ¡suscríbete a nuestra newsletter!
Diseñadores de iluminación e ingenieros
Integradores de sistemas
Instaladores y mayoristas
Calculadora de Green Switch
Historias de clientes
Contacto
Empleo
Noticias y eventos
¡El catálogo oficial de iluminación Philips tiene nueva casa!
Disponible solo en tienda
Folleto de producto pdf 625.7 kB
Instrucciones de instalación pdf 1.1 MB
Product-Photographs-929003757202_EU ZIP
Product-Diagrams-929003757202_EU ZIP
Descripción del producto
CorePro, LED, PL-C, EM/red, 125 mm, 6.9 W, LED alternative to 18W PL-C, 3000 K, 700 lm, CRI 82, 30000 hora(s), 101 lm/W, EEL F, G24D-2 Rotatable end-cap, Plástico, RG1, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Dimension Drawing (with table) - CorePro LED PLC 6.9W 830 2P G24d-2
Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED PLC 6.9W 830 2P G24d-2
General uniform lighting - CorePro LED PLC 6.9W 830 2P G24d-2
Light Distribution Diagram - CorePro LED PLC 6.9W 830 2P G24d-2
LifetimeVsTc
Life Expectancy Diagram
Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLC 6.9W 830 2P G24d-2
FailureRate