España - Español

Philips CorePro, LED HPI, Forma de T, Solo red eléctrica, 20 W, 80, E27, 4000 K, 2700 lm, CRI 80, 15000 hora(s)

TForce Core HB MV ND 20W E27 840 G3

Descripción del producto

CorePro, LED HPI, Forma de T, Solo red eléctrica, 20 W, LED alternative to 80, E27, 4000 K, 2700 lm, CRI 80, 15000 hora(s), 135.00 lm/W, EEL D, PF 0.5, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de pedido: 78103300
Código de pedido completo: 871869978103300

Especificaciones

Base del casquillo
E27
Vida útil nominal
15.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado
50.000
Lighting Technology
LED HPI
Referencia de medición de flujo
Sphere
Período de garantía
1 años

Descargas

Folletos

Etiqueta de eficiencia energética
Energy Efficiency Label 929002405802 pdf 67.5 kB
Hoja de información del producto
Product Information Sheet pdf 170.0 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929002405802 es_ES pdf 583.3 kB

Folletos

Declaración de conformidad
Declaration of conformity - TForce Core HB MV ND 20W E27 840 G3 pdf 620.4 kB

Imágenes

Product-Photographs-929002405802_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929002405802_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - TForce Core HB MV ND 20W E27 840 G3 IES 914 B

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-TrueForce-LED-Highbay-COMF-7165405-Ref-929002406402 pdf 686.4 kB