Philips LED SON-T, Tubular, Red de suministro, 26 W, SON-T 70W, E27, 2700 K, 4000 lm, CRI 70, 25000 hora(s)
TForce Core LED road 26W 727 E27 MV
Descripción del producto
LED SON-T, Tubular, Red de suministro, 26 W, LED alternative to SON-T 70W, E27, 2700 K, 4000 lm, CRI 70, 25000 hora(s), 153 lm/W, EEL D, PF 0.9, Vidrio, RG1, IP65, SVM 4, PstLM 1
Especificaciones
- Base del casquillo
- E27
- Vida útil nominal
- 25.000 hora(s)
- Ciclo de encendido/apagado
- 50.000
- Lighting Technology
- LED SON-T
- Referencia de medición de flujo
- Sphere
- Período de garantía
- 3 años