Philips Trueforce Core LED SON-T

El recambio LED económico para lámparas de carreteras HID y SON con MASTER - LED HID SON-T

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Las nuevas lámparas Philips Trueforce Core LED SON-T ofrecen una solución LED sencilla y de rápida amortización para sustituir las lámparas de descarga de alta intensidad (HID), de Sodio a alta presión. Esta nueva generación de productos aporta todas las ventajas de eficiencia energética y larga vida útil del LED a los repuestos de HID, al tiempo que ofrece un ahorro instantáneo con una baja inversión inicial. Además, están diseñadas para tener el mismo tamaño de lámpara y distribución de la luz que otras lámparas HID, por lo que nunca notarás la diferencia. Y todo ello gracias a nuestra tecnología de filamento LED de alta potencia. Además, gracias a su exclusivo diseño IP65, se puede utilizar para aplicaciones de exterior.

Ventajas

  • Lámparas con ahorro de costes y tiempo de amortización corto

  • Baja inversión inicial

Características

  • Lámparas de alta eficiencia energética

  • Larga vida útil: 25.000 h

Aplicaciones

  • Carreteras y calles
  • Túnel
  • Garajes

Advertencia y seguridad

  • Consulte la guía de instalación o consulte a un representante de Philips Iluminación para ver el diagrama y las instrucciones del cableado.

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet Trueforce Core LED SON-T es_ES pdf 368.6 kB

Imágenes

Family-Photographs-Trueforce Core LED SON-T
Diversos activos - Visuals
Imagen del embalaje
Packaging Image tif 11.3 MB

Complementos de software

Family-IES-Trueforce Core LED SON-T
Diversos activos - Software Plugins