Philips LED SON-T, Tubular, Solo red eléctrica, 45 W, SON-T 150/100W, E40, 3000 K, 8800 lm, CRI 70, 25000 hora(s)
TForce Core LED road 45W 730 E40 MV
Descripción del producto
LED SON-T, Tubular, Solo red eléctrica, 45 W, LED alternative to SON-T 150/100W, E40, 3000 K, 8800 lm, CRI 70, 25000 hora(s), 195 lm/W, EEL B, PF 0.9, Vidrio, RG1, IP65, SVM 2.5, PstLM 1
Especificaciones
- Base del casquillo
- E40
- Vida útil nominal
- 25.000 hora(s)
- Ciclo de encendido/apagado
- 50.000
- Lighting Technology
- LED SON-T
- Referencia de medición de flujo
- Sphere
- Período de garantía
- 3 años