¡Sé el primero!
Recibe las últimas noticias y novedades: ¡suscríbete a nuestra newsletter!
Diseñadores de iluminación e ingenieros
Integradores de sistemas
Instaladores y mayoristas
Calculadora de Green Switch
Historias de clientes
Contacto
Empleo
Noticias y eventos
¡El catálogo oficial de iluminación Philips tiene nueva casa!
Disponible solo en tienda
Folleto de producto pdf 540.7 kB
Instrucciones de instalación pdf 527.3 kB
Product-Photographs-929003731002_EU ZIP
Product-Diagrams-929003731002_EU ZIP
Descripción del producto
CorePro, LED SON-T, Tubular, Solo red eléctrica, 40 W, LED alternative to SON-T 100W, E40, 2700 K, 6500 lm, CRI 70, 25000 hora(s), 162 lm/W, EEL C, PF 0.9, Vidrio, RG1, IP65, SVM 2, PstLM 1
Dimension Drawing (with table) - TForce Core LED road 40W 727 E40 MV
Cap/Base
Spectral Power Distribution Colour - TForce Core LED road 40W 727 E40 MV
Light Distribution Diagram - TForce Core LED road 40W 727 E40 MV
General uniform lighting - TForce Core LED road 40W 727 E40 MV
Life Expectancy Diagram
Lumen Maintenance Diagram - TForce Core LED road 40W 727 E40 MV