Philips CorePro, LED HPL, Oval, Solo red eléctrica, 36 W, HPL 125W, SON 70W, E40, 4000 K, 6000 lm, CRI 80, 25000 hora(s)
TForce Core LED HPL 36W E40 840 FR
Descripción del producto
CorePro, LED HPL, Oval, Solo red eléctrica, 36 W, LED alternative to HPL 125W, SON 70W, E40, 4000 K, 6000 lm, CRI 80, 25000 hora(s), 166 lm/W, EEL C, PF 0.9, Vidrio, RG0, IP65, SVM 1.6, PstLM 1
Especificaciones
- Base del casquillo
- E40
- Vida útil nominal
- 25.000 hora(s)
- Ciclo de encendido/apagado
- 50.000
- Lighting Technology
- LED HPL
- Referencia de medición de flujo
- Sphere
- Período de garantía
- 3 años