España - Español

Philips MASTER, LEDbulb, P45, 40 W, E14, 2200 K, 2700 K, 470 lm, CRI 90, 25000 hora(s), Vidrio

MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G

Descripción del producto

MASTER, LEDbulb, P45, 40 W, E14, 2200 K, 2700 K, 470 lm, CRI 90, 25000 hora(s), Vidrio, 138 lm/W, EEL D, PF 0.6, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 0.9

Código de pedido: 44951000
Código de pedido completo: 871951444951000

Especificaciones

Base del casquillo
E14
Vida útil nominal
25.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado
20.000
Lighting Technology
LEDbulb
Referencia de medición de flujo
Sphere
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Etiqueta de eficiencia energética
Energy Efficiency Label 929003013182 pdf 66.7 kB
Hoja de información del producto
Product Information Sheet pdf 177.4 kB
Folleto
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 3.0 MB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929003013182 es_ES pdf 581.6 kB

Imágenes

Product-Photographs-929003013182_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929003013182_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G IES 2.8 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-MASTER-Glass-LED-candles-and-lusters-COMF-8793386-Ref-929003012282 pdf 710.5 kB