España - Español

Philips Velas y reflejos metálicos LED MASTER GLASS

Velas y reflejos metálicos LED de vidrio regulables que cumplen las normas más exigentes para disfrutar de la luz

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Con un diseño tradicional clásico, las lámparas LED de filamento de la gama Classic combinan las formas familiares de las velas y reflejos metálicos incandescentes con las ventajas de la tecnología LED de larga duración. Es un producto ideal para proporcionar a los clientes un ambiente acogedor. Las velas y reflejos metálicos MASTER LED se pueden regular con diferentes niveles de lúmenes y también con una temperatura de color diferente. Las bombillas LED MASTER Glass ofrecen un ahorro energético notable, ofreciendo un 30 % más en comparación con las bombillas LED normales y ofrece una excelente calidad de luz. Gracias a su vida útil de 25 000 horas reduce los costes de mantenimiento.

Ventajas

  • ahorro energético, un 30 % menos de energía en comparación con una vela y reflejo metálico LED Philips estándar

  • Vida útil muy prolongada que reduce la necesidad de sustitución

Características

  • diseño tradicional con formas clásicas

  • acabados de alta calidad y adaptación perfecta

Aplicaciones

  • Aplicaciones domésticas
  • Hostelería: hoteles y restaurantes

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet Velas y reflejos metálicos LED MASTER GLASS es_ES pdf 479.9 kB

Imágenes

Family-Photographs-Velas y reflejos metálicos LED MASTER GLASS
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

Family-IES-Velas y reflejos metálicos LED MASTER GLASS
Diversos activos - Software Plugins