Philips CorePro, LEDbulb, P45, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 hora(s), Vidrio
CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG
Descripción del producto
CorePro, LEDbulb, P45, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 hora(s), Vidrio, 124.00 lm/W, EEL E, PF 0.55, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Especificaciones
- Base del casquillo
- E27
- Vida útil nominal
- 15.000 hora(s)
- Ciclo de encendido/apagado
- 20.000
- Lighting Technology
- LEDbulb
- Referencia de medición de flujo
- Sphere
- Período de garantía
- 2 años