Philips Velas y reflejos metálicos LED CorePro Glass

Para los trabajos de iluminación cotidianos, las velas LED cuentan con un diseño clásico tradicional con las ventajas de la tecnología LED de larga duración

Productos

CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G
CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G
37757800
CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G
CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G
37759200
CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG
CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG
34772400
CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG
CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG
34774800
CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG
CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG
34776200
CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG
CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG
34679600
CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG
CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG
34718200
CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG
CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG
34681900

Información de la familia de productos

Descripción

Con un diseño tradicional clásico, estas velas LED de filamento combinan las formas familiares de las bombillas incandescentes clásicas con las ventajas de la tecnología LED de larga duración. La bombilla de vela LED es una opción muy sencilla para quienes buscan la sustitución por LED, la vela LED ofrece un ahorro energético del 90 % en comparación con las lámparas convencionales. Las bombillas LED CorePro de vidrio proporcionan una excelente calidad de luz para iluminación de escaleras. La bombilla de vela LED ofrece una vida útil de 15.000 horas para reducir los costes de mantenimiento.

Ventajas

  • Ahorra un 30 % de energía en comparación con las velas y reflejos metálicos LED estándar de Philips

  • La bombilla de vela LED tiene una vida útil muy prolongada que reduce la necesidad de sustituciones

Características

  • Diseño tradicional con formas clásicas

  • Acabados de alta calidad y adaptación perfecta

Aplicaciones

  • Hogar
  • Hostelería

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet Velas y reflejos metálicos LED CorePro Glass es_ES pdf 809.8 kB

Imágenes

Family-Photographs-Velas y reflejos metálicos LED CorePro Glass
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

Family-IES-Velas y reflejos metálicos LED CorePro Glass
Diversos activos - Software Plugins