Philips CorePro, LEDbulb, P45, 40 W, E27, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 hora(s), Vidrio
CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG
Descripción del producto
CorePro, LEDbulb, P45, 40 W, E27, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 hora(s), Vidrio, 109.00 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Especificaciones
- Base del casquillo
- E27
- Vida útil nominal
- 15.000 hora(s)
- Ciclo de encendido/apagado
- 20.000
- Lighting Technology
- LEDbulb
- Referencia de medición de flujo
- Sphere
- Período de garantía
- 2 años