Philips CorePro, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 3000 K, 1055 lm, CRI 80, 15000 hora(s), Vidrio
CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 830FRG
Descripción del producto
CorePro, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 3000 K, 1055 lm, CRI 80, 15000 hora(s), Vidrio, 124.00 lm/W, EEL E, PF 0.52, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Especificaciones
- Base del casquillo
- E27
- Vida útil nominal
- 15.000 hora(s)
- Ciclo de encendido/apagado
- 20.000
- Lighting Technology
- LEDbulb
- Referencia de medición de flujo
- Sphere
- Período de garantía
- 2 años