Philips Bombillas LED CorePro Glass

Para los trabajos de iluminación cotidianos, CorePro LED combina las formas familiares de las bombillas incandescentes clásicas con las ventajas de la tecnología LED de larga duración

Productos

CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G
CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G
36130000
CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G
CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G
36124900
CorePro LEDBulb7-60W E27 A60 840 FR G
CorePro LEDBulb7-60W E27 A60 840 FR G
37751600
CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G
CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G
38003500
CorePro LEDBulbND 7-60W E27 ST64 827CL G
CorePro LEDBulbND 7-60W E27 ST64 827CL G
34675800
CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G
CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G
34677200
CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG
CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG
34716800
CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827CLG
CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827CLG
34712000

Información de la familia de productos

Descripción

Con un diseño tradicional clásico, estas lámparas LED de filamento combinan las formas familiares de las bombillas incandescentes clásicas con las ventajas de la tecnología LED de larga duración. Una opción muy sencilla para quienes buscan el recambio por LED, estas bombillas LED CorePro de alta luminosidad ofrecen un ahorro energético del 90 % en comparación con las lámparas convencionales. Las bombillas LED CorePro de vidrio proporcionan una excelente calidad de luz en un estilo vintage. Iluminación LED CorePro con una vida útil de 15.000 horas para reducir los costes de mantenimiento.

Ventajas

  • Ahorra un 30 % de energía en comparación con las bombillas LED estándar de Philips

  • Vida útil muy prolongada que reduce la necesidad de sustituciones

Características

  • Diseño tradicional con formas clásicas

  • Acabados de alta calidad y adaptación perfecta

Aplicaciones

  • Hogar
  • Hostelería

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet Bombillas LED CorePro Glass es_ES pdf 441.5 kB

Imágenes

Family-Photographs-Bombillas LED CorePro Glass
Diversos activos - Visuals
Vídeo
LED Glass Bulbs mp4 188.0 MB
Imagen del embalaje
Packaging Image tif 380.1 kB
Imagen del embalaje
Packaging Image tif 11.2 MB

Complementos de software

Family-IES-Bombillas LED CorePro Glass
Diversos activos - Software Plugins