Philips Reprografía

Philips Reprografía

Productos

TL-K 40W UVA-1
61223640
TL 80W/10-R SLV/25
61262540
TL 100W/10-R UV-A
61281640
TL 60W/10-R SLV/25
61572540
TL 140W/03
72094840

Información de la familia de productos

Descripción

Lámparas tubulares de descarga de vapor de mercurio a baja presión

Ventajas

  • La mejor opción con fotosensibilizadores

  • Máxima potencia en la zona irradiada

Características

  • Recubiertas internamente con un polvo fluorescente para convertir la radiación UV en radiaciones actínicas de utilidad

  • Emite radiaciones en el rango 380-480 nm con un máximo de 420 nm

Aplicaciones

  • Máquinas de copiar diazo
  • Acuarios marinos
  • Fototerapia (tratamiento neonatal de la ictericia)

Advertencia y seguridad

  • Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet Reprografía es_ES pdf 496.7 kB

Imágenes

Family-Photographs-Reprografía
Diversos activos - Visuals