España - Español

Philips Ledinaire Estanca G4, (in brown Eco Packaging), 46 W, L1500 mm, 5600 lm, 6500 K, Simétrica, Opal, IP66, IK08

WT060C LED56S/865 PSU L1500 BN

Descripción del producto

(in brown Eco Packaging), L1500 mm, Policarbonato, Gris, Fuente de alimentación (On/Off), 5600 lm, 46 W, 121 lm/W, 121 lm/W, 6500 K, <5, Simétrica, Opal, Policarbonato, IP66 | Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión, IK08 | 5 J resistente al vandalismo, Seguridad clase II, Unidad de conexión de 2 polos

Código de pedido: 36017199
Código de pedido completo: 871016336017199

Especificaciones

Fuente de luz sustituible
No
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Service tag
No
Lighting Technology
LED
Escalera de valor
Esencial
Período de garantía
5 años
Sustainability rating
Unclassified

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 911401877480 es_ES pdf 245.4 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Ledinaire waterproof, WT060C, Installation instruction pdf 1.1 MB

Imágenes

Product-Photographs-911401877480_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-911401877480_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - WT060C LED56S/865 PSU L1500 BN ies 38.0 kB
LDT
LDT File - WT060C LED56S/865 PSU L1500 BN ldt 10.8 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD Philips Ledinaire Waterproof WT060C LED56S 865 PSU L1500 BN 911401877480 pdf 624.3 kB