Philips Ledinaire Estanca G4, (in brown Eco Packaging), 46 W, L1500 mm, 5600 lm, 4000 K, Simétrica, Opal, IP66, IK08, TW1
WT060C LED56S/840 PSU TW1 L1500 BN
Descripción del producto
(in brown Eco Packaging), L1500 mm, Policarbonato, Gris, Fuente de alimentación (On/Off), 5600 lm, 46 W, 121 lm/W, 121 lm/W, 4000 K, <5, Simétrica, Opal, Policarbonato, IP66 | Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión, IK08 | 5 J resistente al vandalismo, Seguridad clase II, Unidad de conexión de 3 polos, Cableado de paso monofásico
Especificaciones
- Fuente de luz sustituible
- No
- Número de unidades de equipo
- 1 unidad
- Driver incluido
- Sí
- Service tag
- No
- Lighting Technology
- LED
- Escalera de valor
- Esencial
- Período de garantía
- 5 años
- Sustainability rating
- Unclassified