Philips Ledinaire Estanca G4, (in brown Eco Packaging), 15 W, L600 mm, 1800 lm, 4000 K, Simétrica, Opal, IP66, IK08
WT060C LED18S/840 PSU L600 BN
Descripción del producto
(in brown Eco Packaging), L600 mm, Policarbonato, Gris, Fuente de alimentación (On/Off), 1800 lm, 15 W, 120 lm/W, 4000 K, <5, Simétrica, Opal, Policarbonato, IP66 | Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión, IK08 | 5 J resistente al vandalismo, Seguridad clase II, Unidad de conexión de 2 polos
Especificaciones
- Fuente de luz sustituible
- No
- Número de unidades de equipo
- 1 unidad
- Driver incluido
- Sí
- Service tag
- No
- Lighting Technology
- LED
- Escalera de valor
- Esencial
- Período de garantía
- 5 años
- Sustainability rating
- Unclassified