Philips CoreLine Estanca G2, (in brown Eco Packaging), 21 W, L1200 mm, 2700 lm, 4000 K, Simétrica, Transparente, IP65, IK08, TW1-ready
WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN
Descripción del producto
(in brown Eco Packaging), L1200 mm, Policarbonato, Gris, Fuente de alimentación (On/Off), 2700 lm, 21 W, 126 lm/W, 126 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Simétrica, Transparente, Policarbonato, IP65 | Hermética al polvo polvo, protección frente a chorros de agua, IK08 | 5 J resistente al vandalismo, Seguridad clase I, Conector push-in de 3 polos, Conexión sencilla y cierre extraíble disponible para el cableado de paso de 1 fase (el cableado interno no está incluido)
Especificaciones
- Fuente de luz sustituible
- No
- Número de unidades de equipo
- 1 unidad
- Driver incluido
- Sí
- Service tag
- Sí
- Lighting Technology
- LED
- Escalera de valor
- Óptima
- Período de garantía
- 5 años
- Sustainability rating
- Unclassified