España - Español

Philips CoreLine Estanca G2, (in brown Eco Packaging), 15 W, L600 mm, 1900 lm, 4000 K, Simétrica, Transparente, IP65, IK08, TW1-ready

WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN

Descripción del producto

(in brown Eco Packaging), L600 mm, Policarbonato, Gris, Fuente de alimentación (On/Off), 1900 lm, 15 W, 126 lm/W, 126 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Simétrica, Transparente, Policarbonato, IP65 | Hermética al polvo polvo, protección frente a chorros de agua, IK08 | 5 J resistente al vandalismo, Seguridad clase I, Conector push-in de 3 polos, Conexión sencilla y cierre extraíble disponible para el cableado de paso de 1 fase (el cableado interno no está incluido)

Código de pedido: 50215499
Código de pedido completo: 872016950215499
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
Tender text - WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN txt 4.0 kB
Folleto de producto
911401825885_EU.es_ES.PROF Product - full data sheet pdf 385.9 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Installation intruction, CoreLine waterproof WT120C G2 BN pdf 2.7 MB

Imágenes

Product-Photographs-911401825885_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-911401825885_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN IES
Archivo Revit
WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN 911401825885 ZIP
Dialux
ULD File - WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN ULD
Relux
ROLF File - WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN LDT

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-CoreLine-Waterproof-911401825885 pdf 636.0 kB