España - Español

Philips CoreLine Estanca G2, 42.9 W, L1500 mm, 6000 lm, 4000 K, Haz ancho, Mate, IP65, IK08, TW1-ready

WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500

Descripción del producto

L1500 mm, Policarbonato, Gris, Fuente de alimentación (On/Off), 6000 lm, 42.9 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Haz ancho, Mate, Policarbonato, IP65 | Hermética al polvo polvo, protección frente a chorros de agua, IK08 | 5 J resistente al vandalismo, Seguridad clase I, Conector push-in de 3 polos, Conexión sencilla y cierre extraíble disponible para el cableado de paso de 1 fase (el cableado interno no está incluido)

Código de pedido: 84049700
Código de pedido completo: 871829184049700

Especificaciones

Fuente de luz sustituible
No
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Service tag
Sí
Lighting Technology
LED
Escalera de valor
Óptima
Período de garantía
5 años
Sustainability rating
Unclassified

Descargas

Folletos

Texto de oferta
Tender text - WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 txt 4.3 kB
Folleto de producto
911401823880_EU.es_ES.PROF Product - full data sheet pdf 391.2 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Installation intruction, CoreLine waterproof WT120C G2 pdf 2.6 MB

Imágenes

Product-Photographs-911401823880_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-911401823880_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 IES
Archivo Revit
WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 911401823880 ZIP
Dialux
ULD File - WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 LDT

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-CoreLine-Waterproof-911401823880 pdf 638.3 kB