España - Español

Philips CoreLine Estanca G2, 75 W, L1500 mm, 12000 lm, 4000 K, Simétrica, Transparente, IP65, IK08

WT120C G2 LED120S/840 PSU L1500

Descripción del producto

L1500 mm, Policarbonato, Gris, Fuente de alimentación (On/Off), 12000 lm, 75 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38) SDCM≤3, Simétrica, Transparente, Policarbonato, IP65 | Hermética al polvo polvo, protección frente a chorros de agua, IK08 | 5 J resistente al vandalismo, Seguridad clase I, Conector push-in de 3 polos

Código de pedido: 75431799
Código de pedido completo: 872016975431799
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
Tender text - WT120C G2 LED120S/840 PSU L1500 txt 4.2 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 911401815987 es_ES pdf 386.8 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
CoreLine waterproof G2, Installation instruction pdf 2.4 MB

Imágenes

Product-Photographs-911401815987_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-911401815987_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - WT120C G2 LED120S/840 PSU L1500 IES
Archivo Revit
WT120C G2 LED120S/840 PSU L1500 911401815987 ZIP
Dialux
ULD File - WT120C G2 LED120S/840 PSU L1500 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G2 LED120S/840 PSU L1500 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G2 LED120S/840 PSU L1500 LDT

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-CoreLine-Waterproof-911401815987 pdf 638.5 kB