España - Español

Philips CoreLine Estanca G2, 37.5 W, L1200 mm, 6000 lm, 4000 K, Simétrica, Transparente, IP65, IK08

WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200

Descripción del producto

L1200 mm, Policarbonato, Gris, Fuente de alimentación (On/Off), 6000 lm, 37.5 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38) SDCM≤3, Simétrica, Transparente, Policarbonato, IP65 | Hermética al polvo polvo, protección frente a chorros de agua, IK08 | 5 J resistente al vandalismo, Seguridad clase I, Conector push-in de 3 polos

Código de pedido: 911401815687
Código de pedido completo: 872016975428799

Especificaciones

Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Service tag
Escalera de valor
Óptima
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Texto de oferta
Tender text - WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200 txt 4.2 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 911401815687 es_ES pdf 426.4 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
CoreLine waterproof G2, Installation instruction pdf 2.4 MB

Imágenes

Product-Photographs-911401815687_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-911401815687_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200 IES
Archivo Revit
WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200 911401815687 ZIP
Dialux
ULD File - WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200 LDT

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-CoreLine-Waterproof-911401815687 pdf 637.5 kB